Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, 2 zakresy napięcia,
-12 - 12 V, -10 - 10 V, z wykrywaniem zwarcia, 2 ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, półprzewodnikowe 2
A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezpie ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standard, 4wyjścia, styki przekaźnikowe
N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i ind ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, prądowe -0,1 - 25,6
mA, dwubiegunowy, wejście różnicowe, rozdzielczo ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, napięciowe,
3 zakresy pomiarowe: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2- ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, styki przekaźnikowe,
C/O, do przełączania sygnałów o bardzo niskimna ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, półprzewodnikowe 0,5
A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezp ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wyjścia, półprzewodnikowe 0,5
A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezp ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 16wejść, rozciąganie
impulsowe, 24 VDC z dodatkowym modułem rozdziału napięcia ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, rozciąganie
impulsowe, wyjścia 24 VDC 0,25 A, odporny na zwarcie, za ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejścia, rozciąganie
impulsowe, wyjścia 24 VDC 0,25 A, odporny na zwarcie, za ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, rozciąganie impulsowe,
24 VDC z dodatkowym modułem rozdziału napięcia, ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia,
rozciąganie impulsowe, wyjścia 24 VDC, 1-rzędowy, wymagana listwa
za ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4 IO-Link master, 3 tryby,
moduły IO-Link, wersja v1.1, długość przewodu 20 m, ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 16wyjścia, półprzewodnikowe
0,5 A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, odpor ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, funkcja NPN typu 3 wg
IEC 61131-2, rozciąganie impulsowe, 0 VDC zdodat ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 6wejść, typ 3 wg IEC 61131-2,
120 V AC, oznaczenie ochrony PSS u2 CE T dostępn ...
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4 wejścia, termometr
rezystancyjny (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt10 ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.