text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 18 produktów
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wyjścia, półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezp ...

PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 16wejść, rozciąganie impulsowe, 24 VDC z dodatkowym modułem rozdziału napięcia ...

PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, rozciąganie impulsowe, wyjścia 24 VDC 0,25 A, odporny na zwarcie, za ...

PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejścia, rozciąganie impulsowe, wyjścia 24 VDC 0,25 A, odporny na zwarcie, za ...

PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, rozciąganie impulsowe, 24 VDC z dodatkowym modułem rozdziału napięcia, ...

PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, rozciąganie impulsowe, wyjścia 24 VDC, 1-rzędowy, wymagana listwa za ...

PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, 2 zakresy napięcia, -12 - 12 V, -10 - 10 V, z wykrywaniem zwarcia, 2 ...

PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, półprzewodnikowe 2 A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezpie ...

PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, moduł elektroniczny, standard, 4wyjścia, styki przekaźnikowe N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i ind ...

PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, prądowe -0,1 - 25,6 mA, dwubiegunowy, wejście różnicowe, rozdzielczo ...

PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wejścia, napięciowe, 3 zakresy pomiarowe: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2- ...

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, styki przekaźnikowe, C/O, do przełączania sygnałów o bardzo niskimna ...

PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezp ...

PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 16wyjścia, półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, odpor ...

PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4 IO-Link master, 3 tryby, moduły IO-Link, wersja v1.1, długość przewodu 20 m, ...

PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, funkcja NPN typu 3 wg IEC 61131-2, rozciąganie impulsowe, 0 VDC zdodat ...

PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 6wejść, typ 3 wg IEC 61131-2, 120 V AC, oznaczenie ochrony PSS u2 CE T dostępn ...

PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4 wejścia, termometr rezystancyjny (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt10 ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie