Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PSSuniversal 2 – moduły We/Wy dla Twojego systemu sterowania

Łącz je swobodnie w ramach swojej aplikacji

PSSuniversal 2 – moduły We/Wy

System PSSuniversal 2 umożliwia wybór modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów cyfrowych związanych lub niezwiązanych z bezpieczeństwem. Użytkownik może skonfigurować system tak, aby dopasować go do swoich indywidualnych wymagań, dzięki zastosowaniu elastycznego połączenia funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego. Dzięki PSSuniversal 2 adaptacja systemu jest bardzo prosta. Konfigurację przeprowadza się z wykorzystaniem naszego narzędzia programowego PASconfig.

Nowość: Rozszerzony zakres zastosowań systemu PSSuniversal 2!

Dostępne są nowe moduły elektroniczne z wejściami i wyjściami analogowymi dla sygnałów napięcia i natężenia zdalnego systemu PSSuniversal 2. Dodatkowy moduł elektroniczny z sześcioma wejściami cyfrowymi dla sygnałów prądu przemiennego o napięciu 120 V umożliwia jego eksploatację z innymi napięciami sieciowymi, na przykład na rynku amerykańskim.

Wszystkie moduły pasują do modułu głównego z interfejsem PROFINET / PROFIsafe oraz EtherNet/IP / CIP Safety. Można je stosować niezależnie od sieci sterowania i wykorzystywanego protokołu. Komunikacja między modułami głównymi a modułami elektronicznymi odbywa się za pośrednictwem backplane’u. Oznacza to, że można wymieniać lub zmieniać konfigurację modułów elektronicznych podczas pracy bez konieczności wyłączania całej instalacji. Przekłada się to na skrócenie czasów przestojów maszyny. Idealne rozwiązanie do automatyzacji!

 

 

 

Rozszerzony zakres zastosowań systemu PSSuniversal 2

Moduły We/Wy, elastyczne rozwiązanie – korzyści dla Ciebie

  • Możliwość precyzyjnego dostosowania do wymagań klienta
  • Moduły można łatwo wymienić
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne jako podstawowa funkcja

Przegląd właściwości modułu We/Wy

Właściwości modułu We/Wy systemu PSSuniversal 2
  • Dokładna diagnostyka i błyskawiczne wykrywanie i usuwanie usterek.
  • Zminimalizowane wymiary dzięki maksymalnej gęstości upakowania aż 16 kanałów na 12,5 mm
  • Każde rozwiązanie realizuje funkcje bezpieczeństwa i sterowania standardowego
  • Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
  • Backplane jako nośnik do podłączania modułów gwarantuje łatwą wymianę w przypadku konfiguracji systemu

Wyjątkowe jak Twoja aplikacja

Nasza oferta produktowa: Moduły We/Wy dla systemu PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 – Bezpieczne moduły We/Wy

Moduły do przetwarzania bezpiecznych sygnałów.

PSSuniversal 2 – Standardowe moduły We/Wy

Moduły do przetwarzania sygnałów standardowych

PSSuniversal 2 – Płytki montażowe

Płytki montażowe do łatwego montażu poszczególnych modułów

PSSuniversal 2 – Akcesoria

Dostępne są akcesoria do systemu PSSuniversal 2, w tym zaciski, uchwyty i media pamięci.

PSSuniversal 2 – Moduły bocznikujące

Moduły do podłączania urządzeń peryferyjnych.

PSSuniversal 2 – Moduły zasilania

Do dostarczania napięcia zasilania do urządzeń peryferyjnych i tworzenia różnych grup zasilania.