Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PSSuniversal 2 – moduły We/Wy dla Twojego zdalnego systemu We/Wy

Łącz je swobodnie w swojej aplikacji

PSSuniversal 2 – moduły We/Wy

Zdalny system PSSuniversal 2 umożliwia wybór modułów We/Wy do przetwarzania sygnałów cyfrowych związanych lub niezwiązanych z bezpieczeństwem. Możesz konfigurować system, tak aby dopasować go do swoich indywidualnych wymagań dzięki zastosowaniu elastycznego połączenia funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego. Dzięki PSSuniversal 2 adaptacja systemu jest bardzo prosta. Konfiguracji dokonuje się z wykorzystaniem naszego narzędzia programowego PASconfig.

Moduły We/Wy, elastyczne rozwiązanie – korzyści dla użytkownika

  • Rozproszenie systemu oznacza możliwość precyzyjnego dostosowania struktury systemu do specyficznych wymagań użytkownika
  • Moduły można łatwo wymieniać, dopasowując je do późniejszych wymagań
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne jako funkcja podstawowa

Właściwości modułów We/Wy – przegląd

Właściwości modułu We/Wy systemu PSSuniversal 2
  • Precyzyjna diagnostyka, szybka lokalizacja błędów i usuwanie usterek
  • Zminimalizowane wymiary dzięki maksymalnej gęstości upakowania, aż 16 kanałów na  12,5 mm
  • Możliwość dowolnego łączenia funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego
  • Możliwość zainstalowania w dowolnej kolejności do 64 modułów
  • Płytka montażowa jako jednostka nośna dla modułów umożliwia szybką wymianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do systemu

Tak indywidualne jak Twoja aplikacja

Nasza oferta: Moduły We/Wy dla Twojego zdalnego systemu We/Wy

PSSuniversal 2 – Bezpieczne moduły We/Wy

Moduły do przetwarzania bezpiecznych sygnałów.

PSSuniversal 2 – Standardowe moduły We/Wy

Moduły do przetwarzania sygnałów standardowych

PSSuniversal 2 – Płytki montażowe

Płytki montażowe do łatwego montażu poszczególnych modułów

PSSuniversal 2 – Akcesoria

Dostępne są akcesoria do systemu PSSuniversal 2, w tym zaciski, uchwyty i media pamięci.

PSSuniversal 2 – Moduły zasilania

Do dostarczania napięcia zasilania do urządzeń peryferyjnych i tworzenia różnych grup zasilania.

PSSuniversal 2 – Moduły bocznikujące

Moduły do podłączania urządzeń peryferyjnych.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość