Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PSSu H FS SN SD M12-R

315086
 PSSu H FS SN SD M12-R
Head Module PSSu SafetyNET p for Standard and Failsafe I/O-Data / SD- Card; M12 Connector; Railway approval

Na zamówienie
Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, TÜV
Dopuszczalna ilość modułów rozszerzeń: 64
Stopień ochrony obudowy: IP20
Szerokość: 130.0 mm
Wysokość: 125.6 mm
Głębokość: 83.7 mm
Ciężar brutto: 420 g
Ciężar netto: 370 g
Temperatura pracy: -40 - 70 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość