Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PSSu H FS SN SD-T

314085
PSSu H FS SN SD-T
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card, ext. temperature.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Dopuszczalna ilość modułów rozszerzeń: 64
Stopień ochrony obudowy: IP20
Szerokość: 130.0 mm
Wysokość: 125.6 mm
Głębokość: 83.7 mm
Ciężar brutto: 413 g
Ciężar netto: 378 g
Temperatura pracy: -40 - 70 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość