text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 17 produktów
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, zasilanie,pierwotne 24 VDC 0,5 A, wtórne -10 VDC 0,5 A, wyjście c ...

PSSu E F PS-T
314190
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 1,5 A, zasilanie peryferyjne w ...

PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C- ...

PSSu E PD-T
314195
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze zasilania peryferyjnego 24 VDC 10 A, przyłącze C-rail, ...

PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 2 A, zasilanie peryferyjne wej ...

PSSu E PD1-T
314196
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze 4 potencjały napięcia, galwanicznie izolowane, przyłącz ...

PSSu E F PS-P
312185
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C- ...

PSSu E F PS1
312191
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 10 A, zasilanie peryferyjne we ...

PSSu E PD1
312196
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze 4 potencjały napięcia, galwanicznie izolowane, przyłącz ...

PSSu E PD
312195
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze zasilania peryferyjnego 24 VDC 10 A, przyłącze C-rail.

PSSu E F PS
312190
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, zasilacz, zasilanie modułu 1,5 A, zasilanie urządzeń peryferyjnych 10 A, szyna ty ...

PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, zasilanie,pierwotne 24 VDC 0,5 A, wtórne 15 VDC 0,6 A, wtórne -15 ...

PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, zasilanie,pierwotne 24 VDC 0,5 A, wtórne 5 VDC 2 A, wyjście ciągł ...

PSSu E F PS2
312192
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 1 A buforowane (20 ms), zasila ...

PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 1 A buforowane (20 ms), zasila ...

PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 1 A buforowane (20 ms), zasila ...

Na zamówienie
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C- ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie