Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
styki przekaźnika, 2 A, N/O, bezpotencjałow ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, analogowe wejścia i wyjścia, 2wejścia,
termometr rezystancyjny, Ni100, Ni120, Ni ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wyjścia,
2 konfigurowalne zakresy prądowe 0/4 - 20 ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, licznik, 1 wejście, enkoderabsolutny,
enkoder SSI, sygnał różnicowy RS422, rozdzi ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe,
2wyjścia,
2 konfigurowalne zakresy napięcia, -10/0 ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wyjścia,
zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, r ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe,
2wejścia,
3 konfigurowalne zakresy napięcia, 0-10 V ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia,
2 konfigurowalne zakresy prądowe 0/4-20 m ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wejścia,
zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, r ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia,
termopary o kodach R, S, B, J, T, E, K, N ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
styki przekaźnika, 2 A, N/O, bezpotencjałow ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
styki przekaźnika, 10 A, N/O, bezpotencjało ...
PSSu, moduł kompaktowy, standardowy, licznik, 2 tryby pracy,konfigurowalne, 1
wejście, enkoder przyrostowy, sygnał różni ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, analogowe wejścia i wyjścia, 2wejścia,
termometr rezystancyjny, Ni100, Ni120, Ni ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, rozprowadzenie napięcia, 4wyjścia
zasilanie peryferyjne 24 VDC 1,5 A, odporne na ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.