Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PSSuniversal – układy sterujące w systemie sterowania PSS 4000

Połączenie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji

PSSuniversal – Sterowniki w systemie sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000 umożliwia wdrażanie projektów w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji. Obie dziedziny łączą się i tworzą optymalnie dopasowany system oferujący sterowniki w dwóch klasach działania.

Sterowniki PSSuniversal PLC są odpowiednim rozwiązaniem w przypadku wzajemnie połączonych, złożonych instalacji. Można je wykorzystywać jako część sieci lub jako niezależny system. Sterowniki PSSuniversal multi są odpowiednie do stosowania zarówno w maszynach, jak i w małych instalacjach. W połączeniu z modułami We/Wy można wykorzystywać te sterowniki do tworzenia systemów sterowania dostosowanych do indywidualnych wymagań.

Sterowniki PSSuniversal multi i PSSuniversal PLC można bezproblemowo włączać w istniejące struktury automatyzacji, a także łączyć ze  sterownikami innych producentów. Można je wykorzystywać jako sterownik PLC lub jako system peryferyjny – zarówno do celów bezpieczeństwa, jak i automatyzacji.

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania – zalety

  • Przetwarzanie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji (bez sprzężenia zwrotnego)
  • Różne klasy pracy sprzętu
  • Można je wykorzystywać w roli samodzielnego sterownika lub jako elementu systemu łączącego urządzenia w sieci
  • Modułowa struktura systemu na potrzeby szerokiej gamy rozwiązań
  • Prosta realizacja złożonych zadań z wykorzystaniem oprogramowania PAS4000
  • Krótsze czasy tworzenia projektów dzięki oprogramowaniu niezależnemu od sprzętu
  • Możliwość wbudowania w istniejące struktury automatyzacji
Jedno rozwiązanie dla każdego zastosowania

Ułatwione sterowanie projektami – właściwości sterowników PSSuniversal

Właściwości sterowników PSSuniversal
  • Moduł magistrali PSSuniversal do podłączenia nawet 64 modułów We/Wy
  • Wbudowane zasilanie
  • Zintegrowana funkcja przełączania dla topologii liniowej interfejsu komunikacyjnego SafetyNET p
  • Projekt i konfiguracja urządzenia zapisywane na karcie SD
  • Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa aż do poziomu bezpieczeństwa PL e
  • Normy dla dźwigów PN-EN 81-1/2 i EN 50129
  • Konfigurowalność z wykorzystaniem graficznego edytora programów PASmulti i/lub programowanie w językach; PAS IL (lista instrukcji), PAS LD (schemat drabinkowy) oraz PAS STL (tekst strukturalny) zgodnie z normą PN-EN/IEC 61131-3

Różnorodność funkcji na miarę potrzeb użytkownika

System sterowania PSS 4000 charakteryzuje się idealnym współdziałaniem pomiędzy poszczególnymi podzespołami i szczegółowym oprogramowaniem. We wdrażaniu projektów automatyzacjiwspierają Cię różne funkcje: bezpieczne monitorowanie ruchu, szybka jednostka sterująca do bardzo szybkiego przełączania operacji lub układ bezpiecznej obrotowej krzywki elektronicznej. Podstawy: Sterowniki PSSuniversal PLC lub PSSuniversal multi.

Różnorodność funkcji na miarę potrzeb użytkownika

Aplikacje i pozwolenia

Aplikacje i pozwolenia

Nasza wszechstronna wiedza, bazująca na realizacji licznych aplikacji, została wykorzystana w sterownikach systemu sterowania PSS 4000. Dostępne są różnorodne funkcje pozwalające wdrożyć najbardziej zróżnicowane aplikacje. Ponadto sterowniki PLC - R posiadają specjalne dopuszczenia. Spełniają one wymagania norm, pozwalające na wykorzystanie w sektorze kolejowym, w windach/schodach ruchomych i w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku wymagających środowisk pracy oferujemy specjalne sterowniki PLC (-T), które można wykorzystywać w temperaturach od -40°C do 70°C.

Nasza gama produktów: Sterowniki w systemie sterowania PSS 4000

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość