Niezawodna i łatwa w obsłudze diagnostyka są warunkiem koniecznym produkcji efektywnej, oszczędnej kosztowo i nieprzerwanej. Dzięki PVIS, firma Pilz opracowała uniwersalne rozwiązanie diagnostyczne dla całej gamy urządzeń, od małych maszyn po duże instalacje.
Narzędzia PVIS OPC oparte są na serwerze OPC. Dzięki temu możliwy jest dostęp do rozbudowanej diagnostyki PVIS opartej na standardowych interfejsach programowych. Narzędzia PVIS OPC Tools można zatem wykorzystać niemal w każdym środowisku. Zapewnia to idealne rozwiązanie dla aplikacji z wykorzystaniem produktów firmy Pilz!
Narzędzia dla rozwiązania diagnostycznego PVIS
Łatwość diagnostyki – dzięki rozwiązaniu PVIS na serwerze OPC/OPC UA

Korzyści dla użytkowników
- Oszczędność czasu podczas wykrywania i usuwania usterek – maszyna może szybko zostać uruchomiona ponownie
- Korzystanie ze zrozumiałych komunikatów tekstowych, operatorzy maszyn natychmiast wiedzą, jaki błąd wystąpił
- Aktywne wsparcie operatora przy usuwaniu błędów za pośrednictwem kolejnych poleceń
- Rozwiązanie PVIS mianuje „strony odpowiedzialne” za usuniecie błędu – na przykład technika do spraw konserwacji
- Skrócenie czasu pomiędzy zatrzymaniem a ponownym uruchomieniem maszyny
Korzyści dla producentów maszyn i integratorów systemów
- Wstępnie zdefiniowane komunikaty błędów i kolejne komunikaty zapobiegawcze dla dużej liczby urządzeń bezpieczeństwa
- Oszczędność czasu dzięki łatwemu projektowaniu
- Proste użytkowanie dzięki wstępnie zdefiniowanym komunikatom w wielu językach
- Elastyczna koncepcja – nowe komunikaty są łatwe w dodawaniu; wstępnie zdefiniowane komunikaty są łatwe w adaptacji

Korzyści dla operatorów maszyn
- Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zrozumiałym komunikatom
- Propozycje rozwiązań praktycznych pomocne w szybkim wznowieniu produkcji
- Łatwe w obsłudze, nie wymagają znajomości programowania
- Rozwiązanie diagnostyczne specyficzne dla maszyny dzięki inteligentnej koncepcji

Przejrzyste rozwiązanie diagnostyczne PVIS – Właściwości

- Rozwiązania diagnostyczne PVIS obejmuje następujące urządzenia i programy: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server i PVIS ActiveX Control
- Konwersja numerów błędów z różnych urządzeń automatyzacji za pośrednictwem serwera OPC Diagnostics Server na komunikaty tekstowe i komunikaty sugerujące czynności zaradcze
- Teksty pomocy dostępne w wielu językach – łatwe w aktywowaniu w projekcie przez użytkownika
- Wsparcie komponentu OPC UA dla serwera PVIS OPC Diagnostics Server dostępne po raz pierwszy począwszy od wersji 2.0.0
- OPC Server – za pomocą narzędzi PVIS OPC Tools możliwa jest wizualizacja (na przykład dla konfigurowalnych kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti i napędów PMC)
- Komunikaty diagnostyczne na kilku urządzeniach diagnostycznych, dostęp kilku systemów sterowania PVIS ActiveX do jednego serwera PVIS OPC Server
Właściwości projektów

- Projekty diagnostyczne tworzone są za pomocą kilku kliknięć, z wykorzystaniem znanego oprogramowania (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
- Dla urządzeń i bloków dostępne są wstępnie zdefiniowane zrozumiałe komunikaty
- Teksty można kopiować, dostosowywać i tworzyć od nowa
- Komunikaty diagnostyczne można rozbudowywać zgodnie z informacją o liczbie bitów i bajtów z systemów sterowania
Właściwości robocze

- Jasna informacja o powstałych błędach – operator może szybko reagować na błędy
- Docelowe wsparcie przy usuwaniu usterek i błędów – zwiększony zakres oddziaływania na nieprawidłowości działania i wydajność
- Komunikaty o środkach zaradczych są już wstępnie zdefiniowane i zmagazynowane w narzędziach
- PVIS przechowuje każde zdarzenie wraz z informacją o szczegółach dotyczących ich czasów odbioru i wysłania zapisaną w pamięci cyklicznej „Dziennik zdarzeń”
Elementy komunikatu o zdarzeniu PVIS

- Zrozumiały komunikat tekstowy dotyczący zdarzenia
- Komunikaty przedstawiające działania zaradcze dla każdego zdarzenia (do ośmiu działań)
- Informacja tekstowa o lokalizacji na symbolu urządzenia, na temat jego zakresu działania i odpowiedzialności
- Komunikaty mają określone priorytety – zdarzenie sprawcze jest zawsze wyświetlane na początku
Nasza gama produktów: Rozwiązanie diagnostyczne PVIS
Pobierz
Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl