Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Komunikacja z powszechnie stosowanymi sieciami

PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus

Konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini umożliwiają komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sieciami przemysłowymi i wykorzystującymi technologię Ethernet (np. PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT itp.), a także z różnymi systemami sterowania operacyjnego. Ich wykorzystanie jest zawsze niezależne od gałęzi przemysłu, kraju lub typu maszyny!

Dostępne są różnego rodzaju moduły komunikacyjne, umożliwiające przesyłanie danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.

Korzyści w skrócie

  • Przyjazne dla użytkownika opcje diagnostyki oznaczają krótkie czasy postojów
  • Szeroko stosowane w świecie opcje aplikacji dzięki możliwości połączenia z wszystkimi popularnymi systemami magistrali Fieldbus
  • Moduły magistrali Fieldbus można łatwo wymieniać, nie wymagają żadnych zmian w programie
Korzyści w skrócie

Właściwości modułów komunikacyjnych

Właściwości modułów komunikacyjnych
  • Łatwe przesyłanie danych diagnostycznych i informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.
  • Dwukierunkowa sygnalizacja i sterowanie
  • Łatwość odczytu danych diagnostycznych oraz możliwość użycia wirtualnych wejść i wyjść dla funkcji niezwiązanych z bezpieczeństwem
  • Moduł komunikacyjny PNOZ mmc1p ETH – użytkownik Ethernet TCP/IP i Modbus TCP (slave)
  • Moduł komunikacyjny PNOZ mmc2p z interfejsem szeregowym
  • Moduły Fieldbus – dostępny jeden moduł rozszerzeń dla systemu Fieldbus
  • Jednostka bazowa może wykorzystywać najwyżej 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł Fieldbus

Nasza oferta: PNOZmulti Mini – moduły komunikacyjne

Moduły komunikacyjne PNOZmulti Mini

Dostępne są różnego rodzaju moduły komunikacyjne umożliwiające przesyłanie danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do systemu sterowania wyższego poziomu.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość