Stosuje się konfigurowalne kompaktowe systemy bezpieczeństwa PNOZmulti Mini przede wszystkim do realizowania więcej niż trzech funkcji bezpieczeństwa. W zależności od rozmiaru maszyny wykorzystuj samodzielny lub modułowy rozszerzalny system kontroli bezpieczeństwa.
Rozszerzaj jednostki bazowe w lewą stronę, wykorzystując nie więcej niż 4 moduły łączące, 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł Fieldbus. Po prawej stronie możesz dołączyć nie więcej niż 1 moduł rozszerzeń PNOZsigma. Wszystkie jednostki bazowe konfigurowalnych kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti Mini charakteryzują się poziomem bezpieczeństwa aż do PL e (według normy PN-EN ISO 13849-1) oraz poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 (według normy IEC 62061), w zależności od aplikacji.
Konfigurowalne, kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti Mini – jednostki bazowe
Jednostki bazowe dla każdej aplikacji bezpieczeństwa

Korzyści dla użytkowników
- Łatwe projektowanie systemu z użyciem narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
- Krótki czas uruchomienia dzięki konfigurowalnym wejściom i wyjściom
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji
- Małe wymagania dotyczące okablowania dzięki zaciskom wtykowym
- Prosta diagnostyka dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi

Wymierne właściwości

- Prosta konstrukcja projektu PNOZmulti Configurator z wykorzystaniem narzędzia programowego za pośrednictwem złącza USB
- Łatwe wywoływanie wartości dzięki funkcji pokrętła z kluczykiem (naciśnij i obróć)
- Bezpieczne w obsłudze: zamykana pokrywa elementów nastawczych i ochrona za pomocą hasła
- Konfigurowalne wejścia/wyjścia
- Szybka instalacja dzięki innowacyjnym zaciskom sprężynowym, pojedynczo obsługiwanym komorom (z opcjonalnymi zaciskami śrubowymi)
- Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym – bez użycia narzędzi
- Łatwy przegląd instalacji za pośrednictwem ponad 6 wyświetlaczy LED – nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych
- Prosta diagnostyka – wbudowany wyświetlacz informacji i danych diagnostycznych
Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji
Kompaktowy moduł PNOZ mm0p – samodzielna jednostka bazowa
Jednostka bazowa zapewnia 20 swobodnie konfigurowalnych i bezpiecznych wejść na szerokości zaledwie 45 mm. Można spośród nich skonfigurować do 8 wejść jako wyjścia pomocnicze. Masz również do dyspozycji 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe (PL e – PN-EN ISO 13849-1/SIL CL 3 - IEC 62061) oraz dostępne są 4 wyjścia impulsowe. Wbudowany wyświetlacz oferuje następujące opcje: łatwą diagnostykę i wyświetlanie spersonalizowanych tekstów, krótkie czasy uruchamiania i łatwe okablowanie zapewniające niższe koszty. Ponadto kompaktowa konstrukcja gwarantuje więcej miejsca w szafie sterowniczej.

Wytrzymały moduł PNOZ mm0p -T – samodzielna jednostka bazowa dla zwiększonego zakresu temperatur
Dla zakresów temperatury od -25°C do 60°C możesz wykorzystać moduł PNOZ mm0p -T. Jako taka, jednostka bazowa nadaje się do aplikacji, w których dopuszczalna jest kondensacja pary wodnej i wymagana jest odporność na działanie niektórych gazów korozyjnych. Jednostka bazowa nie dysponuje wyświetlaczem.

Uniwersalny moduł PNOZ mm0.1p – modułowa rozszerzalna jednostka bazowa
Jednostka bazowa PNOZ mm0.1p jest w stanie spełnić rosnące wymagania. Ma ona te same parametry techniczne co jednostka PNOZ mm0p. Różnicę stanowi modułowość i możliwość rozbudowy. Wybierając odpowiednie moduły i dokonując prostej konfiguracji, można łatwo i oszczędnie rozbudować swój system. Rozszerz jednostkę bazową w lewą stronę, wykorzystując nie więcej niż 4 moduły łączące, 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł Fieldbus. Po prawej stronie, do powiększenia liczby styków przekaźnikowych wykorzystaj moduły rozszerzeń PNOZsigma.

Moduł komunikacyjny PNOZ mm0.2p – jednostka bazowa zawierająca moduł Multi-Link
Podobnie jak w przypadku funkcjonalności systemu PNOZ mm0.1p, jednostka bazowa PNOZ mm0.2p również zapewnia zintegrowany interfejs wielokrotnego połączenia. Wyeliminowanie kosztów związanych z dodatkowym modułem! W rezultacie w prosty sposób łączy się i wymienia dane pomiędzy kilkoma jednostkami bazowymi PNOZmulti Mini i pomiędzy PNOZmulti Mini a PNOZmulti oraz PNOZmulti 2.

Nasza gama produktów: PNOZmulti Mini – jednostki bazowe
Pobierz
Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl