• 3
Znaleziono 45 produktów
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B, przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m

PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Zacisk sprężynowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnychsterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Zacisk śrubowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnych sterownikówbezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

Set 5 Spring Terminals
751017
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m EF SafetyNet, moduł komunikacyjny, sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.

MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie