• 3
Znaleziono 45 produktów
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B, przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m

PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Zacisk sprężynowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnychsterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Zacisk śrubowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnych sterownikówbezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

Set 5 Spring Terminals
751017
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m EF SafetyNet, moduł komunikacyjny, sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.

MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Adapter monitorowania ruchu TENDO 15/15 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Adapter monitorowania ruchu LENZE 9/9 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Adapter monitorowania ruchu SI/HA 25/25, 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Adapter monitorowania ruchu ELAU 9/9, 1,5 m.

MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Adapter monitorowania ruchu Parker HD 15/15 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Adapter monitorowania ruchu SI/HA 15/15, 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Adapter monitorowania ruchu SI/HA 15/15, 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Adapter monitorowania ruchu LEROY 15/15 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Adapter monitorowania ruchu LENZE 9/9 1,5 m.

MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Adapter monitorowania ruchu SI/HA 25/25, 5 m.

MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Adapter monitorowania ruchu BOS/REX 15/15, 1,5 m.

MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Adapter monitorowania ruchu BOS/REX 15/15, 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Adapter monitorowania ruchu ROCKWELL 15/15 2,5 m.

MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
Adapter monitorowania ruchu BOS/REX 15/15 5 m.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie