Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Jednostki bazowe konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 – Właściwości techniczne

Jednostki bazowe PNOZmulti 2 są modułowe i rozszerzalne, a także spełniają wymagania PL e (PN-EN ISO 13849-1) oraz SIL CL 3 (IEC 62061). Jednostki bazowe PNOZ m B0 i PNOZ m B1 można rozbudować z lewej strony maksymalnie o 4 moduły rozszerzeń, maksymalnie 1 moduł komunikacyjny i maksymalnie 1 moduł Fieldbus. Jednostkę PNOZ m B0 można rozbudować z prawej strony o 6 modułów rozszerzeń, podczas gdy jednostka PNOZ m B1 może mieć ich maksymalnie 13. Jednostka PNOZ m B1 nie ma wejść ani wyjść, z wyjątkiem 4 wyjść impulsów testowych.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Akcesoria Pow. produkty... Alternatywy Porównaj Pobierz

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Akcesoria Pow. produkty... Alternatywy Porównaj Pobierz