Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kompaktowy sterownik PNOZmulti 2 – jednostki bazowe

Podstawa każdej aplikacji: jaka jednostka bazowa będzie właściwa?

Która jednostka bazowa PNOZmulti 2 będzie właściwa?

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 wykorzystywane są praktycznie w każdej dziedzinie produkcji. Można je zastosować do monitorowania funkcji bezpieczeństwa oraz do ekonomicznego wykonywania standardowych funkcji sterowania.

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 mają modułową budowę: w celu dokonania konfiguracji należy wybrać jednostkę bazową, a następnie wymaganą liczbę modułów rozszerzeń, zgodnie z aplikacją.

Zarówno konfiguracja sprzętowa, jak i oprogramowanie tworzone są w narzędziu PNOZmulti Configurator. Po zakończeniu konfiguracja jest ładowana do pamięci programu i przesyłana do jednostki bazowej. Przed wdrożeniem można przeprowadzić symulację konfiguracji w trybie offline.

Bezpieczne wypalanie i nie tylko, dzięki kompaktowym systemom sterowania PNOZmulti 2

Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti 2 wyposażono w nową jednostkę bazową przeznaczoną do bezpiecznego monitorowania i sterowania pracą pieców. Jednostka bazowa od wersji 10.12 oprogramowania PNOZmulti Configurator jest wyposażona w blok funkcyjny palnika, który emuluje zaawansowane funkcje elektronicznego systemu sterowania palnikiem. Dzięki temu konfiguracja dużej liczby zastosowań palnika jest niezwykle łatwa.

Należą do nich różne typy palników, na przykład palniki główne lub podrzędne, z zapłonem bezpośrednim lub pośrednim, a także działające w niskiej lub wysokiej temperaturze. Nowy element oprogramowania posiada niezbędne certyfikaty zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi, w tym EN 298 i EN 50156 oraz normą amerykańską NFPA 85/86. Jednostka bazowa może być stosowana w instalacjach obróbki cieplnej i kotłowniach parowych.

Zalety rozwiązania:

  • Elastyczna i bezpieczna konstrukcja pieca
  • Pozwala oszczędzić czas potrzebny na planowanie i projektowanie, ponieważ nawet złożone aplikacje związane z bezpieczeństwem mogą być wdrażane w prosty i szybki sposób za pomocą tylko jednego systemu sterowania
  • Możliwość podłączania do wielu środowisk automatyzacji i systemów komunikacji
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki przetestowanym, certyfikowanym elementom i oprogramowaniu

Przekonaj się sam: pobierz bezpłatną wersję demo oprogramowania!

Pobierz bezpłatną wersję demo oprogramowania PNOZmulti Configurator

Zalety w skrócie

  • Optymalizacja kosztów i możliwość dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb dzięki dostępnym modułom rozszerzeń
  • Krótkie czasy przestojów i wysoka dyspozycyjność instalacji dzięki połączeniu ze wszystkimi popularnymi systemami Feldbus za pomocą odpowiednich modułów
  • Łatwe w obsłudze opcje diagnostyczne
  • Maksymalne bezpieczeństwo – do poziomu PL e wg normy EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 wg normy IEC 62061, w zależności od aplikacji.
Zalety jednostek bazowych dla kompaktowych sterowników PNOZmulti 2

Przegląd właściwości

Właściwości jednostek bazowych PNOZmulti 2
  • Podświetlany wyświetlacz na potrzeby szybszego uruchomienia i prostej diagnostyki
  • Wyświetlanie komunikatów o błędach, stanie napięcia zasilania, wejść i wyjść, statusu i informacji o urządzeniu
  • Po lewej stronie można podłączyć maks. 4 moduły rozszerzeń oraz maks. 1 moduł komunikacyjny i 1 moduł magistrali Fieldbus
  • Złącza wtykowe – sprężynowe lub śrubowe (dostępne jako akcesoria dodatkowe)
  • Wymienna pamięć programu
  • Interfejs diagnostyczny
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – uniwersalna wersja

  • 20 bezpiecznych wejść, do 8 można skonfigurować jako wyjścia pomocnicze
  • 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, do poziomu PL e, SIL CL 3 w zależności od aplikacji
  • 4 testowe wyjścia impulsowe, do 4 można skonfigurować jako wyjścia standardowe
  • Po prawej stronie można podłączyć maks. 6 modułów rozszerzeń
  • Do 256 linii połączeń w programie PNOZmulti Configurator
  • Nośnik pamięci w postaci karty chip
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – wersja dla dużych projektów

  • Brak sygnałów wejściowych lub wyjściowych w jednostce bazowej, liczba jest kontrolowana w oparciu o rodzaj wykorzystanych modułów we/wy
  • Po prawej stronie można podłączyć do 12 bezpiecznych modułów rozszerzeń i 1 moduł wyjściowy do standardowych aplikacji
  • Do 1024 linii połączeń w programie PNOZmulti Configurator (od wersji 10.0)
  • Zintegrowane interfejsy Ethernet oraz Modbus/obTCP
  • Pamięć USB jako nośnik danych, na której można przechowywać wiele projektów
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner – do zarządzania palnikami przemysłowymi

  • Cechy techniczne PNOZ m B1
  • Kontrola i monitorowanie pieców, np. monitorowanie sekwencji bezpieczeństwa, ciśnienia powietrza spalania, zapłonu, płomienia, zewnętrznego sterownika mieszanki oraz kontroli szczelności
  • Sterowanie zaworami bezpieczeństwa, zaworami zapłonu, zaworami wydechowymi, zapłonem, zewnętrznym sterownikiem mieszanki i dmuchawami powietrza spalania
  • Monitorowanie następujących typów palników olejowych i gazowych: palnika głównego z bezpośrednim zapłonem, palnika głównego z pośrednim zapłonem i wspólnym monitorowaniem płomienia

Więcej informacji na temat właściwości technicznych jednostek bazowych można znaleźć w Katalogu sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti. 

Pobierz go teraz

Jednostki bazowe PNOZmulti 2 – co mogą monitorować?

Do jednostek bazowych można podłączyć następujące elementy:

  • Wyłączniki awaryjne
  • Wyłączniki krańcowe bramek bezpieczeństwa, wyłączniki bramek bezpieczeństwa
  • Kurtyny świetlne
  • Skanery laserowe
  • Przyciski sterowania oburęcznego
  • Przełączniki wyboru trybu pracy
  • Czujniki
  • Systemy kontroli dostępu z modułem PITreader
  • Systemy wyboru trybu pracy PITmode

Stosowanie z terminalami operatorskimi PMI, urządzeniami sterującymi PIT, czujnikami bezpieczeństwa PSEN oraz zdecentralizowanymi urządzeniami peryferyjnymi PDP67 zapewnia kompletne rozwiązanie w postaci bezpiecznego, kompleksowego systemu.

Nasza oferta produktów: Jednostki bazowe PNOZmulti 2

Jednostki bazowe PNOZmulti 2

Jednostki bazowe konfigurowalnych sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 są modułowe i można je rozbudowywać z lewej i prawej strony. Zapewniają poziom bezpieczeństwa PL 3 według normy EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 według normy EN/IEC 62061. Maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom bezpieczeństwa zależy od okablowania.

Akcesoria PNOZmulti2

W naszej ofercie znaleźć można wstępnie zmontowane kable łączące o różnych długościach, do podłączania modułów monitorujących. Dostępne są również wersje do samodzielnego montażu przy podłączaniu do szerokiej gamy najbardziej popularnych przetworników.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl