Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic

773728
PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS FO.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Złącze magistrali: INTERBUS LWL
Przyłącze magistrali polowej: Wtyk F-SMA
Typ magistrali polowej: Slave
Szybkość przesyłania danych: 2 MBit/s, 500 kBit/s
Ekstremalne warunki otoczenia: Standard
Szerokość: 22.5 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 121.0 mm
Ciężar brutto: 163 g
Ciężar netto: 145 g
Temperatura pracy: 0 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość