Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZ mc7p CC-Link

773726
PNOZ mc7p CC-Link
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Złącze magistrali: CC-Link
Przyłącze magistrali polowej: Łącznik wtykowy 5-bieg. Combicon
Typ magistrali polowej: Slave
Szybkość przesyłania danych: 10 MBit/s, 156 kbit/s, 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/s
Ekstremalne warunki otoczenia: Standard
Szerokość: 22.5 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 122.0 mm
Ciężar brutto: 195 g
Ciężar netto: 150 g
Temperatura pracy: 0 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość