Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZ mc6p CANopen 2

773712
PNOZ mc6p CANopen 2
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, KCC
Złącze magistrali: CANopen
Przyłącze magistrali polowej: 9-bieg. wtyk kołkowy sub-D
Typ magistrali polowej: Slave
Szybkość przesyłania danych: 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
Ekstremalne warunki otoczenia: Standard
Szerokość: 22.5 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 119.0 mm
Ciężar brutto: 135 g
Ciężar netto: 115 g
Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość