• 3
Znaleziono 105 produktów
USB Memory 512MB
779213
Pamięć USB, 512 MB, do PNOZ m B1, jednostka bazowa PNOZmulti 2.

Chipcard 1 piece 32kB
779211
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.

PSS Conv USB / RS 232
305160
Adapter do podłączenia interfejsu USB na RS232.

PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 zestaw zacisków sprężynowych do jednostek bazowych PNOZmulti Classic.

PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 zestaw zacisków sprężynowych do modułów rozszerzeń PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 kpl.

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 zestaw zacisków wtykowych śrubowych, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.

Set4 Spring Terminals
751016
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe PNOZmulti 2.

PSEN im1
535130
Interfejsy PSEN im1 do podłączenia kilku mat bezpieczeństwa do systemu PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (wys. x szer. x głęb ...

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Si ...

PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla ...

PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p do enkodera Siemens/Heidenhain, 2,5 m.

PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla S ...

PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m.

PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosc ...

PNOZ msi S025
773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS ...

PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PMCte ...

PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 7,5 m, dla ELAU.

PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie