Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti – jednostki bazowe

Jednostki bazowe na miarę Twoich potrzeb

Konfigurowalne systemy bezpieczeństwa PNOZmulti – jednostki bazowe

Najpowszechniejszym zastosowaniem konfigurowalnych systemów bezpieczeństwa PNOZmulti jest wdrożenie co najmniej czterech funkcji bezpieczeństwa. Wszystkie jednostki bazowe mają 20 wejść, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe i 2 wyjścia przekaźnikowe. Dostępne są różnego rodzaju jednostki bazowe:

  • samodzielne urządzenie
  • do monitorowania funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji
  • dla zwiększonego zakresu temperatury
  • przeznaczone specjalnie dla pras
  • do monitorowania pieców

Systemy bezpieczeństwa są zatem elastyczne w stosowaniu dla szerokiej gamy rozwiązań. Wszystkie jednostki bazowe konfigurowalnych systemów bezpieczeństwa PNOZmulti spełniają wymagania poziomu bezpieczeństwa do PL e (zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1) oraz poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 (zgodnie z normą IEC 62061), w zależności od aplikacji.

Korzyści dla użytkowników

  • Właściwa jednostka bazowa dla każdej aplikacji
  • Idealna dla użytkowników urządzeń seryjnych – Tworzysz konfiguracje tylko raz, użytkujesz wielokrotnie
  • Szybkie zmiany dzięki łatwości dostosowania do konfiguracji za pomocą narzędzia programowego
  • Krótkie czasy postojów dzięki łatwej diagnostyce
  • Oszczędność przy rozbudowie – wybierz tylko odpowiednie moduły
Korzyści dla użytkowników

Jednostki bazowe – właściwości

Jednostki bazowe – właściwości
  • Konfigurowalne, z wykorzystaniem narzędzia PNOZmulti Configurator za pośrednictwem złącza RS-232 lub złącza ethernetowego
  • Wyjmowana karta chipowa do zapisywania konfiguracji
  • Interfejs diagnostyki
  • Wejścia: 20 swobodnie konfigurowalnych wejść, 4 testowe wejścia impulsowe, 1 wyjście pomocnicze
  • 4 wyjścia bezpieczeństwa w technice półprzewodnikowej
  • Wyjścia przekaźnikowe z 2 zestykami bezpieczeństwa
  • PNOZ m0p: można podłączyć tylko moduły połączeniowe i moduły magistrali Fieldbus, nie można podłączać innych modułów rozszerzeń
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: można podłączyć maksymalnie 8 modułów rozszerzeń
  • PNOZ m1p, wersja powlekana PNOZ m1p ETH: wersja odpowiednia do pracy w wymagającym środowisku przemysłowym
  • PNOZ m2p – wersja przeznaczona dla pras
  • PNOZ m3p: przeznaczone do sterowania palnikami

Podstawa każdej aplikacji – wiele funkcji – jedno rozwiązanie!

Jednostka bazowa PNOZ m0p – kompaktowe rozwiązanie

Jednostka bazowa PNOZ m0p redukuje koszty, oferując prostą diagnostykę, na przykład za pomocą modułów Fieldbus służących do dołączenia do powszechnie stosowanych systemów typu Fieldbus. Jest ona szczególnie odpowiednia do stosowania w małych maszynach. Proste połączenie PNOZ m0p do innych jednostek bazowych lub zdecentralizowanych urządzeń peryferyjnych za pomocą modułów łączących. Jednostka bazowa PNOZ m0p dostępna jest z łączem szeregowym lub ethernetowym.

Jednostka bazowa PNOZ m0p – kompaktowe rozwiązanie

Jednostka bazowa PNOZ m1p – uniwersalne urządzenie

Wykorzystuj system PNOZmulti do monitorowania funkcji bezpieczeństwa w małych i średnich maszynach. Mają one wystarczającą moc, aby w pełni sterować małymi maszynami. Możesz rozszerzyć jednostkę bazową PNOZ m1p o dostępne moduły rozszerzeń. W zależności od typu i liczby modułów rozszerzeń praktycznie nie ma ograniczeń na stosowanie systemów PNOZmulti.

Jednostka bazowa PNOZ m1p – uniwersalne urządzenie

Jednostka bazowa PNOZ m1p – wersja powlekana

Jednostki bazowe PNOZ m1p w wersji powlekanej charakteryzują się zwiększoną odpornością. Są one specjalnie zaprojektowane do użytkowania w wymagających warunkach pracy, ponieważ płytki scalone są powleczone lakierem, a tym samym są chronione przed wpływem otoczenia. Zaletami takiej jednostki są: zwiększona odporność temperaturowa, tolerancja na skraplanie, odporność na gazy korozyjne. Możemy dostarczyć Ci szeroką gamę modułów rozszerzeń o zwiększonej odporności temperaturowej. Są one oznaczone nazwą „coated version”.

Jednostka bazowa PNOZ m2p – przeznaczona do pras

Używaj jednostki bazowej PNOZ m2p do sterowania i monitorowania małych i średnich pras mimośrodowych i hydraulicznych. Dla trybów pracy takich jak nastawianie, praca krokowa i automatyczna dostępne są zatwierdzone bloki programowe, zaś do monitorowania kurtyn świetlnych bezpieczeństwa w trybie pojedynczego lub podwójnego przerwania bloki te sprawiają, że system jest prosty i ekonomiczny w eksploatacji. W połączeniu z dwubiegunowym modułem wyjść półprzewodnikowych PNOZ m3p urządzenia PNOZ m2p mogą bezpiecznie i oszczędnie sterować działaniem zaworów bezpieczeństwa pras.

 

Jednostka bazowa PNOZ m2p – przeznaczona do pras

Jednostka bazowa PNOZ m3p – do sterowania i monitorowania pracy pieców

Możesz wykorzystywać moduły PNOZ m3p do bezpiecznego zarządzania palnikami i monitorowania na przykład łańcuchów bezpieczeństwa. Poniżej wymienione są kryteria zapobiegania gwałtownemu spalaniu związanemu z poważną awarią. Bezpieczny zapłon paliwa i monitorowanie pieca podczas pracy. Dzięki konfigurowalnemu systemowi bezpieczeństwa PNOZ m3p użytkownik otrzymuje spełniające te kryteria rozwiązanie zapewniające pełne bezpieczeństwo!

Jednostka bazowa PNOZ m3p – do sterowania i monitorowania pracy pieców

Nasza oferta: PNOZmulti - jednostki bazowe

Jednostki bazowe PNOZmulti

Dostępne są różnego rodzaju jednostki bazowe, odpowiednie do najróżniejszych aplikacji.

Zestaw uruchomieniowy PNOZmulti

W skład zestawu uruchomieniowego PNOZmulti wchodzą akcesoria niezbędne do rozpoczęcia korzystania z konfigurowalnego systemu bezpieczeństwa PNOZmulti.

Akcesoria

Dostępny jest szeroki asortyment akcesoriów do systemu bezpieczeństwa PNOZmulti: od zestawów zacisków śrubowych po zaciski sprężynowe.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość