Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMD s10 C 24-240VACDC

761100
PMD s10 C 24-240VACDC
True power monitor in Sigma housing for monitoring Under and overload, limit can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, set of connection terminals of spring type.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed
Możliwości zastosowania: Pomiar mocy czynnej
Napięcie zasilania (V): 24,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC
Napięcie pomiarowe: 100 - 550
Prąd pomiarowy: 1 - 12
Stopień ochrony obudowy: IP40
Typ zacisku: Zacisk sprężynowy
Typ zacisku: wtykowy
Tryby pracy: Zasada prądu roboczego, Błędy niezapam., Błąd pamięt., Zasada prądu spoczynkowego, Automatyczny reset, Reset ręczny
Szerokość: 45.0 mm
Wysokość: 100.0 mm
Głębokość: 120.0 mm
Ciężar brutto: 350 g
Ciężar netto: 340 g
Temperatura pracy: -10 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość