Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

760120
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed
Możliwości zastosowania: Czujnik izolacji, Czujnik zwar. doziemn.
Napięcie zasilania (V): 24,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC
Rezystancja izolacji: 10 ... 200 kOhm
Maks. długość kabla bez ekranowania: 0 ... 400 V
Stopień ochrony obudowy: IP40
Typ zacisku: Zacisk śrubowy
Typ zacisku: wtykowy
Tryby pracy: Zasada prądu roboczego, Błędy niezapam., Błąd pamięt., Zasada prądu spoczynkowego, Automatyczny reset, Reset ręczny, Tryb testowy, Tryb normalny
Szerokość: 45.0 mm
Wysokość: 98.0 mm
Głębokość: 120.0 mm
Ciężar brutto: 295 g
Ciężar netto: 264 g
Temperatura pracy: -10 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość