Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Konfigurowalne przekaźniki monitorujące PMDsigma

Bezpieczeństwo elektryczne

W przypadku elektronicznych przekaźników monitorujących bezpieczeństwo elektryczne jest najważniejszym aspektem. Elektroniczne przekaźniki monitorujące ograniczają do minimum liczbę zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn, i przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji instalacji i maszyn. Oszczędzaj na kosztach i zapewnij efektywność cyklu produkcyjnego!

Monitorowanie izolacji: Układ monitorowania izolacji PMD s20 można wykorzystać do monitorowania rezystancji izolacji nieuziemionych systemów AC/DC. Dzięki oddzielnemu napięciu zasilania możliwe jest monitorowanie systemu pozbawionego zasilania.

Monitorowanie mocy rzeczywistej: Wykorzystując zmierzoną moc rzeczywistą, można wyznaczyć na przykład takie zmienne jak poziom wypełnienia, objętość, wartość momentu obrotowego lub ciśnienia powietrza.

Proste monitorowanie bezpieczeństwa elektrycznego

  • Krótkie czasy ustawiania i uruchamiania dla przekaźników monitorujących dzięki szybkiej i łatwej regulacji za pomocą pokręteł (naciśnij i obróć)
  • Odporność na błędy: Oparta na wbudowanym menu konfiguracja opcji przekaźnika monitorującego z wewnętrznym sprawdzaniem.
  • Łatwość obsługi podczas wymiany urządzeń dzięki możliwości zapisania konfiguracji na karcie pamięci.
  • Minimalne czasy postojów dzięki rozbudowanej diagnostyce i wyświetlaniu zmierzonych wartości na wyświetlaczu.
  • Szeroki zakres certyfikacji umożliwia wykorzystanie na całym świecie

PMDsigma – najważniejsze właściwości

  1. Szybka instalacja: Innowacyjne zaciski sprężynowe, pojedynczo obsługiwane komory
  2. Bezproblemowa diagnostyka i ustawianie parametrów za pośrednictwem wyświetlacza: Możliwość ustawiania wyświetlania i pobierania wszystkich istotnych wartości
  3. Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym: Bez użycia narzędzi
  4. Diagnostyka liczona w sekundach: Za pośrednictwem 6 wyświetlaczy LED – nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych
  5. Łatwe ustawianie wartości dzięki koderowi z funkcją kluczyka (naciśnij i obróć)
  6. Ustawione wartości zapisywane są karcie pamięci: Maksymalna elastyczność podczas wymiany modułów
  7. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem: Elementy nastawcze posiadają blokowaną pokrywę

Zastosowania układu monitorowania mocy rzeczywistej PMD s10

  • Dla napędów i silników: do kontroli obciążenia, wykrywania zużycia oraz podczas konserwacji zapobiegawczej.
  • Wykrywanie pracy na sucho pomp lub ich zatrzymanie.
  • Monitorowanie zgodności i kontrolowanie ilości w urządzeniach mieszających.
  • Kontrolowanie docisku szczotek w myjniach samochodowych.
  • Monitorowanie przenośników pod kątem ich zatrzymania lub zużycia.

Zastosowania układu monitorowania izolacji PMD s20

  • Strefy operacyjne w klinikach z monitorowaniem izolacji: Do monitorowania izolacji w szpitalach. W zarządzaniu obiektami teatralnymi, w celu osiągnięcia większej dyspozycyjności aparatury.

Zastosowania układu monitorowania izolacji PMD s20

  • Instalacje pracujące na otwartym morzu, takie jak: turbiny wiatrowe, instalacje do oczyszczania, dźwigi okrętowe.

Nasza gama produktów: PMDsigma

Konfigurowalne przekaźniki monitorujące PMDsigma

Konfigurowalne przekaźniki monitorujące PMDsigma zapewniają odporne na awarie monitorowanie mocy rzeczywistej lub izolacji dzięki wykorzystującej menu konfiguracji. Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem wyświetlaczy przyczynia się do skrócenia czasów postojów.