Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/100 kΩ, ustawianie czasu za pomocą ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 3 s/2,2 MΩ, ustawianie czasu za p ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 1 s/470 MΩ, ustawianie czasu za p ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 30 s/5 MΩ, ustawianie czasu za po ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/4,7 kΩ, ustawianie czasu za pomocą ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/1 kΩ, ustawianie czasu za pomocą po ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocą p ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 10 s/10 kΩ, ustawianie czasu za p ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 1000 s/10 kΩ, ustawianie czasu za ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 180 s/10 kΩ, ustawianie czasu za ...
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 30 s/10 kΩ, ustawianie czasu za p ...
Pierścień redukcyjny, do montażu obudów z mocowaniem 22,5 mm w otworze30 mm,
do montażu potrzebne są 2 pierścienie reduk ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.