• 3
Znaleziono 49 produktów
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Przekaźnik monitorowania postoju do kontroli silników prądu stałego i trójfazowych, 2 zestyki C/O, zaciski wtykowe śrubo ...

ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego, stosowany jako element wartości progowej, urządzeni ...

ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego, stosowany jako element wartości progowej, urządzeni ...

S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Przekaźnik do monitorowania przepięć i zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400 Hz, napi ...

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościprądu, 12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, ...

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Przekaźnik monitorujący maks. wartości prądu, dowolna polaryzacja wejść pomiarowych, 12 zakresów pomiarowych 0,01 - 50 d ...

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania maks. wartości prądu, 12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, 0,40-4 ...

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do ...

S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Przekaźnik monitorujący napięcie do monitorowania min. and maks. wartości napięcia, 0,40 - 400 Hz, napięcie pomiarowe 1 ...

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Przekaźnik do monitorowania przepięć i zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400 Hz, napi ...

S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Przekaźnik do monitorowania przepięć i zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400 Hz, napi ...

S1MS 400VAC 2c/o
839770
Przekaźnik monitorujący z termistorem, jako urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem silników, generatorów, itp., ...

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Monitorowanie napięcia zwarciowego transformatorów spawalniczych zgodniez VDE 0545,6 pomiary obwodów wejściowych 0 - 690 ...

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów po ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie