Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PNOZ c1 jest odpowiedni do monitorowania wyłącznika awaryjnego i drzwi ochronnych, PNOZ c2 do monitorowania barier świetlnych/kurtyn świetlnych. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) e zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1: poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL limit 3 zgodnie z wymaganiami normy IEC 62061. Szczegółowe informacje dotyczące danych charakterystycznych związanych z bezpieczeństwem zamieszczono w instrukcjach obsługi poszczególnych jednostek bazowych. Kliknij zakładkę Pobierz.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Porównaj Pobierz

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.