Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PNOZcompact przekaźnik bezpieczeństwa

O przekroju kwadratowym, proste, w kolorze żółtym

Potrzebujesz bezpiecznego monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier/kurtyn świetlnych?

Czy Twoje rozwiązanie wymaga zapewnieniapoziomu bezpieczeństwa PL e wg normy PN-EN ISO 13849-1, poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL 3 zgodnie z wymaganiami normy IEC 62061?

Potrzebujesz przekaźnika bezpieczeństwa pełniącego podstawowe funkcje?

Czy ważna jest dla Ciebieoszczędność czasu przez prostą instalację i konserwację?

Jeżeli tak, przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact są stworzone właśnie dla Ciebie.

Zapewniający oszczędność i wysoką wydajność przekaźnik bezpieczeństwa

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki zwartej konstrukcji
  • Prosta instalacja i konserwacja pozwala zaoszczędzić czas
  • Instalacja nie wymagająca używania narzędzi, gdyż wystarczy zatrzasnąć moduł na szynie głównej
  • Maksymalne zabezpieczenie dzięki poziomowi zapewnienia bezpieczeństwa (PL) e zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1 i poziomowi nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) CL 3 zgodnie z wymaganiami normy IEC 62061
  • Urządzenie nie wymaga posiadania oddzielnej dokumentacji, schemat blokowy z przykładem podłączenia umieszczony jest na obudowie
  • Szybszy serwis dzięki umieszczeniu na module kodu QR

Kompaktowy przekaźnik bezpieczeństwa

  • Moduły w grupie produktów PNOZcompact mają 105 mm wysokości, 100 mm głębokości i 22,5 mm szerokości.
  • Diody LED sygnalizujące napięcie robocze i stan przełączania
  • Zamocowane na urządzeniu sprężynowe zaciski

Zastosowania: Odpowiedni do podstawowych funkcji

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c1 – do monitorowania wyłącznika awaryjnego lub drzwi ochronnych w dowolnej aplikacji – bezpieczny, prosty, żółty. Używaj jednego przekaźnika bezpieczeństwa dla każdej funkcji bezpieczeństwa. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZcompact sprawdza się zwłaszcza w produkcji maszyn.

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c1

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2 do bezpiecznego monitorowania barier świetlnych typu 4 lub czujników z wyjściami OSSD zgodnymi z wymaganiami normy PN-EN 61496-1. Zastosuj bezpieczne, kompletne rozwiązanie wykorzystujące bariery świetlne firmy Pilz PSENopt! Obsługiwane są również wszystkie powszechnie stosowane bariery świetlne.

Korzyści:

  • Krótki czas odpowiedzi równy jedynie 12 ms zapewnia maksymalne bezpieczeństwo Twojej instalacji - umożliwia skrócenie odległości od niebezpiecznych elementów ruchomych.
  • Czas odpowiedzi jest podany na panelu przednim – Pozwala to zaoszczędzić czas podczas corocznej kontroli optoelektronicznych urządzeń ochronnych.
  • Instalacja jest szybka i bezpieczna w realizacji, ponieważ bariera świetlna jest zasilana napięciem za pośrednictwem urządzenia kontrolnego PNOZ c2.

 

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2

Nasza gama produktów: PNOZcompact

Do bezpiecznego monitorowania wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych, barier świetlnych

Do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier świetlnych/kurtyn świetlnych; na potrzeby producentów maszyn przemysłowych o wysokiej wydajności, i wykorzystujących funkcje standardowe.