Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZpower – Moduły rozszerzeń liczby zestyków – Właściwości techniczne

Są to moduły rozszerzeń liczby zestyków wykorzystywane w połączeniu z modułem jednostki bazowej/sterowania. Jednostki bazowe przetwarzają wejścia; moduły rozszerzeń liczby zestyków są indywidualnie dopasowane do danego obciążenia.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Porównaj Pobierz

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Porównaj Pobierz

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Porównaj Pobierz

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Porównaj Pobierz

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.