Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZelog – Maty naciskowe – Właściwości techniczne

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog monitorują maty naciskowe. Można je wykorzystywać wyłącznie jako system bezpieczeństwa w połączeniu z matami naciskowymi Mayser SM/BK, zgodnie z zasadą działania w technologii 4-przewodowej (bez rezystora monitorującego).

Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Porównaj Pobierz

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Porównaj Pobierz

PNOZ e4.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Porównaj Pobierz

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, pressure sensitive mat terminals.

Porównaj Pobierz