Znaleziono 34 produktów
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 ...

PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez (PSEN 2 ...

PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III C zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia ...

PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, (PSEN ...

PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na podstawie wymagań klasy III A zgodnie z EN 574, wyjścia: 2 wyjścia ...

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez (PSEN 2 ...

PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 ...

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), UB = 24 V DC, szerokość: 22,5mm, zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kil ...

PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 ...

PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyj ...

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyj ...

PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie