Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do zastosowań do PL e i SIL
CL 3, UB = 100-240 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/ ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania (V) (V)
- 100.0 - 240.0 (2)
- 24.0 - 48.0 (2)
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Położenie montażowe
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego
Przekaźnik monitorowania napięcia służy do monitorowania obwodów jedno- lub trójfazowych z przewodem neutralnym, odłączonych od źródła zasilania.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL
CL 3, UB = 24-48 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomoc ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL
CI 3, UB = 100-240 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pom ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL
CI 3, UB = 24-48 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomoc ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.