Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 – właściwości techniczne

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 jest odpowiedni do bezpiecznej kontroli hamulców i kontrolowania hamulców przytrzymujących lub hamulców bezpieczeństwa.

Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PNOZ s50 C

PNOZsigma Safety relay (standalone). Control/monitoring of inductive actuators, such as brakes and valves, UB 24/48 V DC, max. 3.5/1.75 A continuous current, max. 6.5/3.25 A output current in accordance with PLe and SIL 3, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals.

Akcesoria Porównaj Pobierz

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość