text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 2 produktów
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: enkoder przyrostowy, czujnik zbliżeniowy, wyjścia: 2 N/O, 2 ...

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24 – 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monito ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie