Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia:
enkoder przyrostowy, czujnik zbliżeniowy, wyjścia: 2 N/O, 2 ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Liczba wejść czujników inkreme
Przyłącze (enkoder inkrement.)
Położenie montażowe
Ilość wyjść analogowych
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Monitoring prędkości
Moduł monitorowania prędkości na potrzeby bezpiecznego monitorowania zatrzymania, prędkości, położenia i zakresu prędkości. Monitorowanie kierunku obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 aż do poziomu PL e i zgodnie z normą PN-EN IEC 62061 aż do SIL CL 3.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmian ...
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24
– 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monito ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.