Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
- 48.0 - 240.0 (2)
Temperatura pracy
Norma produktu
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Rodzaj opóźnień styków pomocn.
Number of del. aux. contacts
- 1.0 (3)
Ilość wyjść półprzewodnikowych
- 1.0 (5)
Liczba wejść
- 2.0 (5)
Położenie montażowe
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Monitoring czasowy
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s5 posiada funkcję wyłączenia z opóźnieniem i może być wykorzystywany jako wyłącznik czasowy. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s9 może być wykorzystany jako impulsowy wyłącznik czasowy lub jako moduł rozszerzeń liczby styków.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0,04–3 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: możliweokablowanie
1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik czasowy PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O t-d, 1 N/Z, (t = 0,04 - 300 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: możliweokablowanie
1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.