Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma dla monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących.

Możliwości aplikacji przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ s6 i PNOZ s6.1 z serii PNOZsigma można wykorzystywać do bezpiecznego monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących. Oba urządzenia spełniają wymagania normy EN 574 dla bezpiecznego monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących.

  • PNOZ s6: Moduł monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących typ IIIC. Poziom bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN 62061
  • PNOZ s6.1: Moduł monitorowania oburęcznych urządzeń sterujących typ IIIA. Poziom bezpieczeństwa PL c zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 1 zgodnie z normą PN-EN 62061
Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals in cage clamp technology. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Akcesoria Porównaj Pobierz