Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe
silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = ...
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Położenie montażowe
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Monitoring przestoju
Na potrzeby bezpiecznego monitorowania stanu zatrzymania lub napięcia.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 7 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe
silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe
silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 - 240 V A ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 - 240 V A ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/ ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/ ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.