• 3
Znaleziono 102 produktów
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB = 230 V AC, szerokoś ...

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 7 N ...

PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 ...

PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774322
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
774305
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774311
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774310
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
774303
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
774306
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774316
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774319
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 6 N/O ...

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 ...

PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie