Nasze przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X cechują się sprawdzoną niezawodnością i wytrzymałością. Są one użytkowane w najbardziej zróżnicowanych aplikacjach bezpieczeństwa i dla szerokiej gamy rozwiązań i . Używaj jednego przekaźnika PNOZ X dla każdej funkcji. Techniczną bazą są bezpotencjałowe, elektromechaniczne styki w technologii wykorzystującej 2 przekaźniki. Modele dostępne w rozmiarach od 22,5 do 90 mm, liczba zestyków od dwóch do ośmiu. Niezależnie od tego, jakie są wymagania bezpieczeństwa – przekaźniki PNOZ X sprawdziły się jużw trudnych warunkach przemysłowych.
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Bezpieczeństwo dopasowane do Twej aplikacji

Odpowiedni przekaźnik PNOZ X dla każdej aplikacji – Korzyści dla użytkownika
- Szeroki zakres produktów dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa
- Doskonały stosunek kosztów do wydajności
- Szybkie uruchamianie dzięki zaciskom wtykowym ze złączami sprężynowymi lub śrubowymi
- Maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Elastyczne zastosowanie dzięki uniwersalnemu zasilaczowi

Odpowiedni przekaźnik PNOZ X w każdym przypadku – Właściwości

- Elektromechaniczne
- Wytrzymałe
- Kompaktowe
- Sprawdzona technologia
- PNOZ XP z zaciskami wtykowymi
- Wysoki poziom akceptacji przez rynek
PNOZ X – Odpowiedni nie tylko w codziennych aplikacjach bezpieczeństwa
Optoelektroniczne urządzenia ochronne PSENopt i przekaźnik mutingu PMUT X1P zapewniają bezpieczne efektywne rozwiązanie:
Czy w procesie produkcyjnym towary transportowane są do wnętrza i na zewnątrz stref niebezpiecznych, podczas gdy sami operatorzy nie mają dostępu do strefy niebezpiecznej?
Jeśli tak, proponujemy bezpieczne rozwiązanie: nasze bezpieczne bariery świetlne, kurtyny świetlne i siatki zabezpieczające są monitorowane przez nasze urządzenia PSENopt w połączeniu z przekaźnikiem mutingu PMUT X1P. Materiał może przemieszczać się przez kurtynę świetlną w dowolnej chwili, lecz jeśli w tym czasie operator wkroczy w ten obszar, wówczas do systemu sterowania natychmiast przesyłany jest odpowiedni komunikat.
W uzupełnieniu do funkcji mutingu możliwe jest również podłączenie do czterech czujników mutingu, podobnie jak do monitorowania lamp mutingu.

Nasza gama produktów: PNOZ X
Pobierz
Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl