Brama modułowa PROFIBUS, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sieci komunikacyjne
- Systemy magistrali Fieldbus i sieci Ethernet
- Revolution Pi
- Revolution Pi - moduły komunikacyjne
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Revolution Pi - moduły komunikacyjne
Dzięki modułom komunikacyjnym można dołączać Revolution Pi do różnych sieci przemysłowych.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Brama modułowa PROFINET IRT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Brama modułowa EtherCAT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Brama modułowa Ethernet/IP, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.