Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 150 mm. Funkcje: Łączenie ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Kurtyna optyczna
- PSENopt - Kurtyna optyczna
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni
-
Technologia czujników (985)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Ilość promieni
Wysokość pola ochronnego (mm)
Zasięg (m) (m)
Maks. długość przewodu
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ochrony dokładności
Czas reakcji (ms)
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni
Wąskich barier świetlnych typu 2 do ochrony dłoni można używać w aplikacjach o ograniczonych przestrzeniach aż do PL c. Posiadają one funkcję łączenia kaskadowego bez martwych stref.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 8 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 450 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 1200 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 300 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 600 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 750 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 900 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm),
wysokość pola chronionego 1050 mm. Funkcje: Łączenie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.