Znaleziono 34 produktów
PSEN me4.2 / 4AS
570251
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 2 N/C.

PSEN me3.2  / 2AS
570230
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 2 N/C.

PSEN me3.2  / 2AR
570232
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/O, 2 N/C.

PSEN me3 / 2AR
570212
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/O, 1 N/C.

PSEN me3.1  / 2AR
570222
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:2 N/C.

PSEN me1M / 1AS
570004
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem, blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania ...

PSEN me3 / 2AS
570210
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 1 N/C.

PSEN me3.1  / 2AS
570220
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:2 N/C.

PSEN me1S / 1AS
570000
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilani ...

PSEN me2 / 2AS
570200
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/C.

PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...

PSEN me2 / 2AR
570201
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/C.

PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...

PSEN me1M / 1AR
570005
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym, blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 2 ...

PSEN me1S / 1AR
570001
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania ...

PSEN me4.11 / 4AS
570246
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 2 N/C.

PSEN me4.1 / 4AS
570245
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki2 n/z.

PSEN me4 / 4AS
570240
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 1 N/C.

PSEN me4.21 / 4AS
570250
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 1 N/O, 2 N/C.

PSEN me4.01 / 4AS
570241
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 1 N/O, 1 N/C.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie