text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 20 produktów
PSENvip T
583900
Nadajnik PSENvip. The product will be discontinued. The successor is 584200.

PSENvip RL D
583600
Odbiornik PSENvip lewy z wyświetlaczem. The product will be discontinued. The successor is 584100.

PSENvip RL D M
583610
Odbiornik PSENvip lewy z wyświetlaczem i pomiarem kąta gięcia. The product will be discontinued. The successors are 584 ...

PSENvip RL D P
583601
Odbiornik PSENvip składający się z PSENvip RL D P. Do systemu automatyki PSS 4000. Wyświetlacz po lewej stronie. PL e SI ...

PSENvip E
584200
Nadajnik PSENvip.

PSENvip R
584100
Odbiornik PSENvip.

PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR jest odbiornikiem systemu PSENvip2 o zasięgu do 18 metrów. Jako jego odpowiednik wymagany jest nadajnik PSE ...

PSENvip MS
583206
1 zestaw wsporników do montażu PSENvip na prasie. Dodatkowo wymagany jest PSENvip MB (583205).

PSENvip AT mech
583204
Płytki regulacyjne (montaż w uchwycie narzędziowym). Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi.

PSENvip TP
583200
Element testujący PSENvip.

PSENvip MB
583205
1 zestaw adapterów do montażu PSENvip AP w dowolnym uchwycie.

PSENvip AP
583202
Zestaw płytek regulacyjnych dla nadajnika i odbiornika PSENvip.

PSENvip AT mag
583203
Płytki regulacyjne z magnesem. Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi.

PSENvip AT spring mount
583207
Płytki regulacyjne do ustawienia pomiędzy górnym i dolnym narzędziem. Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymian ...

PSENvip AS2 E
583216
Płytka regulacyjna z akcesoriami do nadajnika PSENvip E.

PSENvip AS2 R
583215
Płytka regulacyjna z akcesoriami do odbiornika PSENvip R.

PSENvip AP2
583211
Zestaw płytek montażowych do nadajnika PSENvip E i odbiornika PSENvip R.

PSENvip AS2
583210
Zestaw płytek montażowych do nadajnika PSENvip E i odbiornika PSENvip R.

PSENvip IPM
584300
Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR składający się z nadajnika, odbiornika i modułu spe ...

PSENvip IPM Set1
583992
Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR składający się z nadajnika, odbiornika, modułu spec ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie