Zasilacz do modułowego systemu bezpieczeństwa PNOZpower,
możliwość podłączenia 1 jednostki bazowej i maks. 4 modułów roz ...
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (230)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (215)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
- 100.0 - 240.0 (1)
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Położenie montażowe
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Akcesoria PNOZpower
Wykorzystuj takie akcesoria jak uniwersalny zasilacz UPS, moduł sterowania lub interfejs magistrali.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 7 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Moduł sterujący/jednostka bazowa modułowy system bezpieczeństwa,
maks. 4 moduły rozszerzeń podłączane za pomocą zworek, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Terminator PNOZpower.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych, złącze z możliwościąobrotu o 180°.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Interfejs PNOZpower do zewnętrznego podłączenia do PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS i SafetyBUSp.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.