Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
14 bezpiecznych wyjść półprzewodnikowy ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti
- PNOZmulti 2 - Sterowniki konfigurowalne
- PNOZmulti 2 - moduly I/O
- PNOZmulti 2 - standardowe moduły I/O
-
Technologia czujników (985)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Położenie montażowe
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PNOZmulti 2 - standardowe moduły I/O
Moduły wejściowe i wyjściowe dla standardowych aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem
Dowiedz się więcej
Znaleziono 1 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.