Dzięki swoim innowacyjnym produktom, firma Pilz trwale zapisała się w historii przemysłu. Firma była jednym z pierwszych światowych dostawców rozwiązań w dziedzinie technologii sterowania . W 1986 roku w firmie Pilz opracowano kompaktowy obwód w obudowie, który zastąpił pracochłonny proces okablowania styczników. Przy projektowaniu przekaźnika PNOZ inżynierowie ds. rozwoju w firmie Pilz bazowali na zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu. Przekaźnik zatrzymania awaryjnego PNOZ był pierwszym przekaźnikiem bezpieczeństwa i do tej pory jest najczęściej używanym urządzeniem tego typu na świecie. Jest to kultowy przekaźnik bezpieczeństwa, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny świat automatyki.
Technologiczne kamienie milowe


Początki współczesnych programowalnych sterowników bezpieczeństwa sięgają roku 1969, kiedy to firma Pilz wprowadziła do oferty SYSTEM EUROPILZ. Zawierał on kompletny zestaw kart wtykowych Eurocard, wykorzystywanych do budowy sterowników przemysłowych. Na tej podstawie, zgodnie z wymogami rynku w zakresie tzw. „swobodnego programowania”, w 1974 r. w Pilz zaprojektowano sterownik PC4K. Kolejnym rozwiązaniem były w 1976 r. kompaktowy sterownik PITRONIK oraz PITRONIK P8, który można było dowolnie programować przy wykorzystaniu zestawu programistycznego i standardowych komputerów PC. Pierwszy programowalny system sterowania PSS 3000 opracowano w 1995 roku. Było to rozwiązanie przełomowe, ponieważ umożliwiło przejście od elektromechaniki do rozwiązania elektronicznego przeznaczonego do aplikacji związanych z bezpieczeństwem.
W skrócie: innowacyjne rozwiązania Pilz
1964 | Jeden z pierwszych przekaźników – rtęciowy wyłącznik czasowy |
1968 | Pierwszy przekaźnik do sterowania oburęcznego – seria S-68 |
1969 | Pierwszy system sterowania – SYSTEM EUROPILZ |
1974 | Pierwszy programowalny system sterujący – PC4K |
1986 | Sterownik PLC o wysokiej wydajności – PITRONIK P9 |
1987 | Przekaźnik E-STOP PNOZ |
1995 | Pierwszy programowalny system sterowania PSS 3000 |
1999 | Pierwszy protokół bezpieczeństwa Fieldbus – SafetyBUS p |
2002 | Pierwsze sterowniki konfigurowalne – PNOZmulti |
2004 | Pierwszy kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode |
2006 | Pierwszy system kamer bezpieczeństwa – SafetyEYE |
2009 | Pierwszy system sterowania realizujący funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji – PSS 4000 |
2013 | Pierwsza uznawana na świecie certyfikowana kwalifikacja w zakresie bezpieczeństwa maszyn – CMSE® |
2016 | Oprogramowanie do wizualizacji – PASvisu |
2016 | Pierwsza kurtyna świetlna typu 3 – PSENopt II |
2018 | Pierwsze moduły robotyki serwisowej – PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Pierwszy moduł zabezpieczający – SecurityBridge |
2019 | CECE – pierwsza certyfikowana kwalifikacja CE |
2019 | Pierwszy produkt w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion |
2021 | Pierwszy modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ |
Najważniejsze osiągnięcia: od przekaźnika rtęciowego do kompletnego rozwiązania wykorzystującego roboty
Pierwszy producent elektroniki przemysłowej
Zespół Pilz zainicjował powstanie ważnych norm i dyrektyw zmierzających do osiągnięcia jednolitego standardu bezpieczeństwa instalacji. Dziś aspekt ten jest równie istotny co kiedyś. Już w latach 70. firma Pilz wyznaczała standardy w dziedzinie standaryzacji komponentów elektronicznych. We współpracy z przedstawicielami głównych dziedzin przemysłu w Pilz opracowano normę dla montażu szeregowego na szynie 35 mm, która wkrótce stała się standardem branżowym.
Dzięki temu firma Pilz, jako pierwszy producent elektroniki przemysłowej, wprowadziła na rynek elektroniczne przekaźniki DIN. Standardowy przekaźnik czasowy z serii „N-35” można zamontować bezpośrednio do standardowej szyny. Umożliwia to klientom znacznie szybszy montaż. W późniejszym okresie oferta przekaźników została uzupełniona o kolejne produkty – przekaźniki monitorujące i przekaźniki sterowania oburęcznego, które rozszerzają gamę potencjalnych zastosowań.

Razem w drodze do sukcesu: Sztandarowe produkty firmy Pilz
Posłuchaj, jak ożywa historia. Posłuchaj naszych byłych pracowników, aby dowiedzieć się więcej o czasach, w których opracowano kolejne przełomowe rozwiązania technologiczne, a także o wyjątkowej historii rodziny i firmy.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl