Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu energią i ochroną środowiska firma Pilz monitoruje w sposób ciągły swoją wydajność energetyczną i poziom ochrony środowiska, tak aby wykrywać słabe punkty i unikać niepotrzebnego zużycia energii. Celem jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
Ochrona środowiska naturalnego i energooszczędność w firmie Pilz

Zarządzanie energią i ochroną środowiska
Od marca 2016 r. firma Pilz dysponuje systemem zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 oraz systemem zarządzania ochroną środowiska zgodnie z normą ISO 14001. Systemy te są wykorzystywane do realizacji procesu produkcji w sposób energooszczędny i przyjazny dla środowiska.
Dostawcy
Nasi dostawcy są aktywnie zaangażowani we właściwe zarządzanie niebezpiecznymi substancjami. Zagadnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska to dodatkowe czynniki brane pod uwagę podczas zakupu produktów i usług.
Ochrona środowiska w różnych sektorach przemysłu
Surowce:
Produkty firmy Pilz są pakowane w papier pochodzący w 100% z recyklingu. Pozwala to oszczędzić surowce i zminimalizować zużycie folii.
Emisja CO2
Korzystanie z energii geotermalnej w nowym budynku firmy Pilz przyczyniło się do spadku wytwarzania CO2. Do produkcji energii wykorzystywany jest system fotowoltaiczny.
Niebezpieczne substancje:
Po przejściu na lutowanie bezołowiowe nastąpiło istotne polepszenie bilansu substancji zanieczyszczających środowisko.
Odpady:
Odpady produkcyjne podlegają recyklingowi.
Produkty i systemy
Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych wartości firmy Pilz. Firma stawia na rozwój przyjaznych dla środowiska produktów, wykorzystujących ekologiczne materiały i energooszczędne technologie. Efektywność energetyczna to jeden ze szczególnych wymogów stawianych przez nasz dział rozwoju nowym produktom i kierunkom postępu technologicznego. W istocie zagadnienie to zostaje uwzględnione już na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Dotyczy to wszystkich systemów sterowania, przekaźników, czujników i aktuatorów.
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Firma Pilz jest członkiem programu Blue Competence, inicjatywy powołanej do życia przez VDMA (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń). W toku realizacji programu powstała sieć powiązań sektora budowy maszyn w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz gromadzone są zasoby, wiedza i doświadczenie VDMA. W ramach współpracy firma Pilz zobowiązała się do przestrzegania 12 zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze budowy maszyn (www.bluecompetence.net/about).

Od 2007 roku firma Pilz posiada pieczęć ÖKOPROFIT, przyznaną jej za działalność związaną z ochroną środowiska przez okręg Esslingen.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl