Polska | polski

Ostfildern, 01.04.2019

Bezpieczne wyłączenie napięcia

Przekaźnik PNOZ s60 monitoruje stan napięcia w instalacjach i maszynach zgodnie z normą UL 6420. Dzięki temu PNOZ s60 nadaje się aplikacji, w których wymagane jest zastosowanie funkcji SLS (bezpieczne ograniczenie prędkości), to znaczy, gdy instalacje są utrzymywane w bezpiecznym stanie wyłączenia napięcia.

Przekaźnik PNOZ s60 uzupełnia gamę przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma i spełnia wymagania dotyczące wdrażania aplikacji wymagających zastosowania funkcji SLS określone w przepisach obowiązujących w USA. PNOZ s60 zapewnia monitorowanie wyłączonych spod napięcia instalacji zasilania jedno- lub trójfazowego z przewodem neutralnym. Możliwe jest ustawienie dwóch progów przełączania: 12 V lub 6 V (powszechnie stosowany w sektorze spożywczym). Obwód bezpieczeństwa jest aktywowany dopiero wówczas, gdy wartość spada poniżej zdefiniowanego progu przełączania.

Dzięki napięciu zasilania 24–48/110–240 VAC/DC przekaźnik PNOZ s60 działa wyjątkowo elastycznie i może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań. Rozszerzona diagnostyka dzięki diodom LED zwiększa wydajność, umożliwiając użytkownikom wykonywanie prostej diagnostyki. Kompaktowa szerokość (90 mm) zapewnia oszczędność miejsca, a dzięki temu ekonomiczną instalację w szafie sterowniczej.

Przekaźnik PNOZ s60 monitoruje stan napięcia w instalacjach i maszynach zgodnie z normą UL 6420.
Przekaźnik PNOZ s60 monitoruje stan napięcia w instalacjach i maszynach zgodnie z normą UL 6420.

Przekaźnik PNOZ s60 monitoruje stan napięcia w instalacjach i maszynach zgodnie z normą UL 6420.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: