Polska | polski

Ostfildern, 26.02.2019

Bezpieczna eksploatacja w ustawieniu pionowym!

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz umożliwiają teraz także ochronę obszarów w aplikacjach pionowych, na przykład do ochrony dostępu. Oprócz tego możliwe jest bardziej elastyczne wykorzystanie skanera PSENscan do minimalizacji przestojów i zwiększenia efektywności produkcji.

Dzięki wbudowanym wejściom mutingu rozwiązania mogą być monitorowane w czasie, gdy materiał jest transportowany do wnętrza i na zewnątrz obszaru chronionego. Za wykrywanie materiału odpowiada laserowy skaner bezpieczeństwa, który może przedostawać się do wnętrza chronionego obszaru bez spowalniania przenośnika. Pozwala to uniknąć przestojów i zwiększyć wydajność instalacji.

Wersje Light, Master i Slave skanera PSENscan pozwalają na monitorowanie do 70 przełączalnych konfiguracji oraz do trzech oddzielnych stref jednocześnie. Możliwe jest szeregowe połączenie do czterech skanerów bezpieczeństwa, co istotnie zmniejsza ilość przewodów oraz nakłady prac związanych z konfiguracją. Użytkownik może swobodnie skonfigurować obszary ostrzegawcze i chronione. Dzięki kompaktowej obudowie skaner PSENscan można dowolnie łączyć z różnymi rozwiązaniami.

Stoisko Pilz znajdą Państwo w hali 9, na stanowisku 17. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz umożliwiają monitorowanie pionowych obszarów.
Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz umożliwiają monitorowanie pionowych obszarów.

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz umożliwiają monitorowanie pionowych obszarów.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: